我们用于 EC-400 的 6 工位多托盘是大批量生产运行或高混合率/小批量加工应用的完美方案。托盘可根据优先级和排序要求单独安排,可以首先加工高优先级工件或较常用工件。完成的托盘自动返回到存放位置,或者依次排列到受保护的操作人员工位,以便立即接受卸载和重新装载。
说明:必须配备可选的 50+1 或 100+1 侧挂式刀库。多托盘必须固定才能正常运行。 不提供客户现场安装。
Haas EC 系列卧式加工中心的多托盘选件旨在用于大批量生产和无人看守操作。用户可通过该生产解决方案,为每个托盘分配指定零件加工程序,因此该生产解决方案非常适用于大量混合/低容量零件加工运行。当托盘移至机床加工区域时,控制器将自动调用指定的零件加工程序。
英寸 | 度量 | |
刀位数量 | 6 + 1 | 6 + 1 |
托盘数量(包括 2 个机床托盘) |
7 |
7 |
托盘长度 |
15.7 英寸 | 400 毫米 |
托盘宽度 |
15.7 英寸 |
400 毫米 |
最大托盘装载 |
500 lb |
226.8 千克 |
最大零件直径(工件夹具 + 工件) | 22.0 英寸 |
559 毫米 |
最大零件长度(工件夹具 + 工件) | 35.0 英寸 | 889 毫米 |
托盘计划表界面
托盘计划表 (PST) 通过指定页面控制托盘计划功能。托盘可根据优先级和排序要求单独安排。
我们编制新 M 代码,以用于自动托盘交换系统。M199 用于程序的末尾。如果在内存模式下按 [CYCLE START] 启动该程序,则 M199 的作用与 M30(程序结束并复位)完全相同。但是,如果在显示托盘计划表时(托盘模式)按 [INSERT] 启动程序,M199 将命令更换托盘以装载下一个计划的托盘,并运行与该托盘关联的程序。允许用户在任何托盘上开始加工,并继续进行不间断的加工,只需按托盘计划操作即可。
如需了解有关 Haas 新设备如何帮助您加工产品的更多信息,请留下您的联系信息。
完全重新设计的EC-400专门针对 大批量加工和无人自动化生产。EC-400 与我们的 6 工位多托盘搭配,获得真正的“熄灯”生产能力。
所有价格和规格均可能会更改,恕不另行通知。未包含运费、索具、州&当地税费、供应商安装费用和经销商安装配件。不负责承担排版错误或印刷错误。展示机床为可选设备。实际产品外观可能有所不同。