我们用于 UMC-500/SS 的 16 工位托盘站是大批量生产运行或高混合率/小批量加工应用的完美方案。托盘可根据优先级和排序要求单独安排,可以首先加工高优先级工件或较常用工件。完成的托盘自动返回到存放位置,或者依次排列到受保护的操作人员工位,以便立即接受卸载和重新装载。
说明: 多托盘必须固定才能正常运行。 必须与设备一起订购。
Haas UMC-500 和 UMC-500SS 通用机床加工中心使用的 16 工位多托盘选件,旨在用于大批量生产和无人看守操作。用户可通过该生产解决方案,为每个托盘分配指定零件加工程序,因此该生产解决方案非常适用于大量混合/低容量零件加工运行。当托盘移至机床加工区域时,控制器将自动调用指定的零件加工程序。
英寸 | 度量 | |
刀位数量 | 16 + 1 | 16 + 1 |
托盘数量 |
17 |
17 |
托盘长度 |
7.9 英寸 | 200 毫米 |
托盘宽度 |
7.9 英寸 |
200 毫米 |
最大托盘装载(工件夹具 + 工件) |
200 lb |
90.7 千克 |
最大零件直径(工件夹具 + 工件) | 8.0 英寸 |
203 毫米 |
最大零件长度(工件夹具 + 工件) | 16.5 英寸 | 419 毫米 |
托盘计划表界面
托盘计划表 (PST) 通过指定页面控制托盘计划功能。托盘可根据优先级和排序要求单独安排。
我们编制新 M 代码,以用于自动托盘交换系统。M199 用于程序的末尾。如果在内存模式下按 [CYCLE START] 启动该程序,则 M199 的作用与 M30(程序结束并复位)完全相同。但是,如果在显示托盘计划表时(托盘模式)按 [INSERT] 启动程序,M199 将命令更换托盘以装载下一个计划的托盘,并运行与该托盘关联的程序。允许用户在任何托盘上开始加工,并继续进行不间断的加工,只需按托盘计划操作即可。
当 16 工位多托盘与机床一起订购时,客户可获得共 17 个托盘。托盘尺寸皆为长 7.9" x 宽 7.9"((200 x 200 毫米),厚 1"(25.4 毫米)。托盘由软钢制成,可对其精密加工的表面进行钻孔和攻丝,以便适用于各种刀具或标准台虎钳。这些托盘加工范围为 8"(203 毫米)直径 x 16.5"(419 毫米)。
16 工位多托盘选件将 UMC-500(SS) 升级为 Haas 设计和打造的 50+1 侧挂式刀库,为备份刀具和多项作业提供额外刀套。双臂夹持器可快速更换刀具,从而尽量缩短非切削时间。
换刀装置配备伺服驱动的伞式转盘,可直接定位到转盘中的任何刀具。不再每次只能分度一个刀套。加快定位可在短时加工作业期间,或在伞式转盘尚未预设沿用新刀具时,缩短循环时间。如果相邻的刀槽是空的,则刀库将接受超大型刀具,并且在换刀操作因为任何原因遭到中断时,都会启动内置的自动恢复流程。
Haas 数控控制柜冷却器为完全集成的空调设备,以用于您的 Haas 控制系统电子设备。其可将控制柜内部温度降低 20°F (11°C),避免由于过热而产生的停机,提高可靠性,增加元件使用寿命。该原厂安装选件直接通过控制器件供电,直接安装至控制柜门。交流装置单独发货,由您的 HFO 安装。
如需了解有关 Haas 新设备如何帮助您加工产品的更多信息,请留下您的联系信息。
所有价格和规格均可能会更改,恕不另行通知。未包含运费、索具、州&当地税费、供应商安装费用和经销商安装配件。不负责承担排版错误或印刷错误。展示机床为可选设备。实际产品外观可能有所不同。