• About
      • Service
      • Training
      • Financing
      • Events
      • Showroom Inventory
      • Contact Us
      • Customer Testimonials
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
Haas Tooling História objednávok hosťa MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling Môj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Posledná aktivita Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
Pallet Pool, EC (PALLET POOL)

Product Image

STIAHNITE SI OKAMŽITÚ CENOVÚ PONUKU NA AKÝKOĽVEK STROJ HAAS

ZÍSKAŤ CENOVÚ PONUKU


6-miestny zásobník paliet

    IBA CNY
Vysokoobjemová výroba, bezobslužná prevádzka
  • 6 + 1 Stanice
  • 400 mm Veľkosť paliet
Váš prehliadač nepodporuje video HTML5.

* Dostupné len na objednávku s novým zariadením EC-400. 

  • Prehľad
  • Podrobnosti
  • Poslať informácie

Náš 6-miestny zásobník paliet pre zariadenie EC-400 sa skvele hodí pre vysokoobjemové výrobné prevádzky alebo obrábanie s nízkymi objemami a vysokou variabilitou produktov. Palety je možné naplánovať nezávisle od seba podľa potrebnej priority a postupnosti, vďaka čomu je možné opracovať najdôležitejšie obrobky ako prvé alebo častejšie. Dokončené palety sa automaticky vrátia do polohy pridržania alebo ich možno postupne presunúť do chránenej obslužnej stanice na okamžité vyloženie a opätovné vloženie.

POZNÁMKA: Vyžaduje voliteľný bočný zásobník nástrojov 50+1 alebo 100+1. Skupina paliet musí byť na správnu prevádzku ukotvená. Nie je k dispozícii inštalácia na mieste. 

  • Plne integrované riešenie pre výrobu bez dohľadu
  • 6 úložných miest + 1 obrábacia stanica
  • 7 paliet celkom: 2 strojové palety + 5 ďalších paliet
  • Maximálne užitočné zaťaženie na paletu 500 libier (227 kg) (obrobok + upnutie obrobku) 
  • Ľahko použiteľné plánovacie rozhranie v riadení Haas
  • Miesto určené na vykladanie/vkladanie
  • 3D model (ZIP)
  • Inštalačná príručka
  • Situačný výkres
  • Návod na obsluhu

Prehľad zásobníka paliet EC-400

Zásobník paliet, k dispozícii pre vodorovné obrábacie centrá Haas série EC, je určený pre veľkoobjemovú výrobu a bezobslužnú operáciu. Toto riešenie sa dokonale hodí pre obrábanie s nízkymi objemami a vysokou variabilitou produktov, pretože používateľ môže každej palete priradiť špecifický program obrobkov. Vždy, keď sa paleta presunie do oblasti obrábania, riadenie automaticky vyvolá priradený program obrobkov.

Špecifikácie zásobníka paliet

  IMPERIÁLNE JEDNOTKY METRICKÉ JEDNOTKY
Počet staníc 6 + 1 6 + 1
Počet paliet (zahŕňa 2 palety zo stroja)
7
7
Dĺžka palety
15,7 palca 400 mm
Šírka palety
15,7 palca
400 mm
Maximálne zaťaženia paliet
500 libier
226,8 kg
Maximálny priemer obrobku (upnutie obrobku + obrobok) 22,0 palcov
559 mm
Maximálna výška obrobku (upnutie obrobku + obrobok) 35,0 palcov 889 mm

Tabuľka plánovania paliet

Rozhranie tabuľky plánovania paliet

Zjednodušená tabuľka plánovania paliet (PST) umožňuje riadiť funkcie plánovania paliet z vyhradenej obrazovky. Palety je možné naplánovať nezávisle od seba podľa potrebnej priority a postupnosti.

  • Každá paleta je označená číslom (1 až 6) a každé úložné miesto v rámci zásobníka paliet a stroja je označené písmenom (A až H). Úložné miesta sa nemenia, ale pohybujú sa čísla paliet, takže môžete rýchlo zistiť, kde sa paleta nachádza v ktoromkoľvek okamihu. Priesvitné čísla označujú cieľ palety, zatiaľ čo je zásobník paliet v pohybe.
  • Stĺpec LOAD ORDER (PORADIE VKLADANIA) označuje naplánovanú prioritu každej palety. Naplánujte palety stlačením tlačidla Pallet Schedule (Plán paliet) na nakladacej stanici zásobníka paliet stlačením klávesy F2 (požadovaná paleta sa zvýrazní na PST) alebo jednoducho zadaním čísla do stĺpca LOAD ORDER (PORADIE VKLADANIA) pre danú paletu.
  • Zvýraznite stĺpec PROGRAM NAME (NÁZOV PROGRAMU) pre paletu a stlačte ENTER, čím môžete prechádzať zoznamom programov a vyberte, ktorý program sa má spustiť pri každom vložení palety do stroja.
  • Funkčné tlačidlá PST zjednodušujú bežné úlohy pri obsluhe stroja.
    • Stlačením ALTER vložíte zvýraznenú paletu do stroja a aktivujete program určený pre danú paletu.
    • Stlačením INSERT spustíte aktívny program. Stlačením tohto tlačidla sa spustí cyklus v „režime palety“ Pallet Mode. Režim palety bude interpretovať kód M199 ako: „vložiť nasledujúcu naplánovanú paletu a spustiť priradený program“ (pozrite nižšie).
    • Stlačením F2 naplánujete zvýraznenú paletu.
    • Stlačením F3 odošlete paletu do nakladacej stanice (úložné miesto A) na prázdnu stanicu v zásobníku paliet.
    • Stlačením klávesy F4 premiestníte zvýraznenú paletu na nakladaciu stanicu (úložné miesto A).

Vyvinuli sme nový M-kód pre použitie s automatickými meničmi paliet. M199 sa zvyčajne používa na konci programu. Keď sa program spustí stlačením tlačidla [CYCLE START] (SPUSTENIE CYKLU) v režime pamäte, M199 sa chová presne ako M30 (koniec programu a reset). Ak sa však program spustí stlačením tlačidla [INSERT] (VLOŽIŤ), keď je zobrazená tabuľka plánovania paliet (PALLET MODE / REŽIM PALETY), M199 prikáže výmene paliet vložiť nasledujúcu naplánovanú paletu a potom spustiť program priradený tejto palete. To umožňuje používateľovi začať obrábanie na akejkoľvek palete, dokonca aj uprostred programu, a pokračovať v nepretržitom obrábaní, pokiaľ sú k dispozícii naplánované palety.

Porozprávajte sa s nami

Ak by ste chceli viac informácií o tom, ako môže nový stroj Haas oživiť vaše výrobky, pošlite nám vaše kontaktné údaje.

Loading
Recently Updated

EC-400 + ZÁSOBNÍK PALIET


Úplne prepracované zariadenie EC-400 bolo špeciálne navrhnuté na vysokoobjemovú výrobu a bezobslužnú operáciu. Spárujte zariadenie EC-400 s naším 6-stanicovú skupinu paliet a získajte skutočné výrobné možnosti prevádzky bez dohľadu.

Poznámka: Palety nie sú použiteľné so zariadením EC-400 predošlej generácie.
 

Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane, poplatky dodávateľa za inštaláciu a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.
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
Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.
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
Používame súbory cookie na zlepšenie vašej používateľskej skúsenosti. Naše oznámenie o súboroch cookie opisuje, ktoré súbory cookie používame, prečo ich používame a ako môžete o nich nájsť ďalšie informácie. Potvrďte, že súhlasíte s tým, že používame analytické súbory cookie. Ak nesúhlasíte, stále môžete používať našu webovú stránku s obmedzeným používaním.

Manage Settings

Oznámenie o súboroch cookie

Používame súbory cookie na zlepšenie vašej používateľskej skúsenosti. Naše oznámenie o súboroch cookie opisuje, ktoré súbory cookie používame, prečo ich používame a ako môžete o nich nájsť ďalšie informácie. Potvrďte, že súhlasíte s tým, že používame analytické súbory cookie. Ak nesúhlasíte, stále môžete používať našu webovú stránku s obmedzeným používaním.

Functional Cookies

Analytics Cookies