Haas Tooling История заказов гостей MyHaas/HaasConnect Авторизоваться Зарегистрироваться Haas Tooling Моя учетная запись Order History Return History MyHaas/HaasConnect Выйти Добро пожаловать! Мои станки Последние действия Мои ценовые предложения Моя учетная запись Мои пользователи Выйти
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
VS-3

Product Image

ЗАГРУЗИТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБОЙ СТАНОК HAAS

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ


VS-3

    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 
Вертикальный обрабатывающий центр; 3810 x 1270 x 1270 мм (150 x 50 x 50 дюйма)

  • 50 Конус
  • 3 Ось
  • 7.5k об/мин
  • 50+1 Сменщик инструмента
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
Эта цена включает стоимость доставки, экспортные и импортные пошлины, страхование и любые другие расходы, понесенные во время доставки в место во Франции, согласованные с вами в качестве покупателя. Никакие другие обязательные расходы не могут быть добавлены к поставке продукта Haas CNC.

Ваш браузер не поддерживает видео в HTML5. Ваш браузер не поддерживает видео в HTML5.

Скоро в продаже. Для получения сведений о наличии свяжитесь с вашим местным дилерским центром фирмы HAAS.

Примечание: Предсерийные технические характеристики и размеры; могут быть изменены без предварительного уведомления.
 

Сравните станки
СБОРКА И ЦЕНА
Связаться с дистрибьютором
  • Общие сведения
  • Технические характеристики
  • 63,5 Галерея

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

  • Руководство оператора

Стандартные характеристики

Шпиндели

  • Шпиндель с частотой вращения 7500 rpm

Устройства смены инструмента

  • Устройство смены инструмента бокового исполнения на 50 + 1 гнездо

Удаление стружки и СОЖ

  • Обдув окна воздухом
  • Шнек для удаления стружки
  • Резервуар СОЖ на 95 галлонов (360 литров)
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
  • Дистанционный маховичок толчковой подачи с сенсорным дисплеем
  • Жесткое нарезание резьбы метчиком
  • Стандартная программная память, 1 гигабайт
  • Второе исходное положение

Гарантия

  • Стандартная гарантия сроком на 1 год

Available Options

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Для больших движений инструмента и высокопроизводительной резки с использованием вертикального шпинделя, Haas предлагает обрабатывающий центр со станиной больших размеров серии VS-3. Шпиндель этого станка оснащен шпиндельной бабкой с зубчатым редуктором с размером конуса ISO 50, а также устройством смены инструмента боковой установки на 50+1 гнездо. Полностью останавливаемое движение по оси Х позволяет с легкостью обрабатывать детали весом до 10 000 фунтов.    

  • Устройство смены инструмента боковой установки на 50+1 гнездо, с дополнительным цепным устройством на 120 гнезд.
  • Фиксированное ограждение; не двигается со столом
  • 4 шнека для удаления стружки, с конвейером внутри резервуара
  • Подвесной пульт управления на подвижной подставке для легкого доступа
  • Полностью останавливаемое движение по оси Х
  • Шариковые винты (50 мм) на всех осях
  • Обрабатывающая способность: детали весом до 10 000 фунтов
  • Стол 150" x 46"
Ходы S.A.E METRIC
Ось X 150.0 in 3810 mm
Ось Y 50.0 in 1270 mm
Ось Z 50.0 in 1270 mm
Spindle S.A.E METRIC
Максимальная мощность 30.0 hp 22.4 kW
Максимальная скорость 7500 rpm 7500 rpm
Максимальный крутящий момент 340.0 ft-lbf @ 700 rpm 460.0 Nm @ 700 rpm
Система привода 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Конус CT or BT 50 CT or BT 50
Смазывание подшипников Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Стол S.A.E METRIC
Длина 150.0 in 3810 mm
Ширина 46.0 in 1168 mm
Максимальный вес на столе (равномерно распределенный) 10000 lb 4536 kg
Tool Changer S.A.E METRIC
Тип SMTC SMTC
Емкость 50+1 50+1
Общие сведения S.A.E METRIC
Объем СОЖ 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Требуемое количество сжатого воздуха 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Встроенный воздушный шланг 3/8 in 3/8 in
Муфта (пневматическая) 3/8 in 3/8 in
Минимальное давление воздуха 80 psi 5.5 bar

*Станки Haas предназначены для работы от напряжения сети 220 В перем. тока. Для всех моделей, кроме настольного фрезерного станка CL-1 и CM-1, имеется дополнительный внутренний высоковольтный трансформатор (380–480 В переменного тока).
Примечание. Этот дополнительный высоковольтный внутренний трансформатор не может быть установлен на месте эксплуатации; его необходимо заказывать вместе со станком.

Recently Updated

Другие подобные станки


VMC с рамой С

Haas VF-1250

VF-12/50

Вертикальные фрезерные станки с ЧПУ и ходами 3810 x 813 x 762 мм

  • 50 Конус
  • 3 Ось
  • 7.5k об/мин
  • 30+1 Сменщик инструмента
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 
Узнать больше… Build & Price

Другой подход

Haas GM-2-5AX

GM-2

Трехосевой портальный фрезерный станок с ЧПУ

  • 40 Конус
  • 3 Ось
  • 8.1k об/мин
  • 30+1 Сменщик инструмента
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 
Узнать больше… Build & Price

Горизонтальный шпиндель

Haas EC-1600ZT

EC-1600ZT

Горизонтальная фреза с ЧПУ с ходами 1626 x 1270 x 1016 мм

  • 50 Конус
  • 3 Ось
  • 7.5k об/мин
  • 50+1 Сменщик инструмента
    ТОЛЬКО В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ
 
Узнать больше… Build & Price
Recently Updated

Высокоэффективный шпиндель с конусом ISO 50


Необходимо увеличить скорость снятия материала? Наш высокоэффективный шпиндель с конусом ISO 50 приводится в действие системой векторного привода 60 hp, позволяя установить новые границы возможного. Если вы хотите снимать больше стружки за меньшее время, посмотрите и узнайте, как мы можем максимально увеличить скорость снятия материала в ваших операциях!

ПРЕДЛАГАЕТСЯ УСТРОЙСТВО СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА НА 120 ГНЕЗД

Данное цепное устройство смены инструмента на 120 гнезд обеспечивает множество мест для вспомогательного инструмента или настройки инструментов для выполнения нескольких задач. Это идеальный выбор для крупносерийного производства и обработки длинных деталей, а также для многономенклатурной мелкосерийной обработки.

Механизм смены инструмента с гидравлическим приводом минимизирует время холостого хода, а сервоприводная цепь позволяет осуществлять прямое позиционирование любого инструмента в поворотном магазине, что сокращает время цикла. При пустых соседних гнездах устройство смены инструмента позволяет использовать инструменты большого размера диаметром до 10 дюймов" (254 мм) и весом до 35 фунтов (16 кг).

  • Цепное устройство смены инструмента с сервоприводом
  • Механизм смены инструмента с гидравлическим приводом
  • Специальная зона для ручной загрузки/выгрузки инструментов
  • Таблица инструментальных гнезд в блоке управлении обеспечивает полный контроль над устройством смены инструмента
  • Обозначьте инструменты как БОЛЬШИЕ для того, чтобы оставить соседние гнезда пустыми
Recently Updated

ХОТИТЕ ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ? ОБРАТИТЕСЬ К НАМ ЗА ОТВЕТАМИ.


Loading

Цены и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фрахт, настройка, государственные &и местные налоги, расходы на установку поставщиком и устанавливаемое дилером оборудование не включены. Компания не несет ответственности за опечатки или орфографические ошибки. Станки представлены с поставляемым по выбору оборудованием. Фактический вид продукта может отличаться.
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
Эта цена включает стоимость доставки, экспортные и импортные пошлины, страхование и любые другие расходы, понесенные во время доставки в место во Франции, согласованные с вами в качестве покупателя. Никакие другие обязательные расходы не могут быть добавлены к поставке продукта Haas CNC.
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
Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Manage Settings

Уведомление в отношении файлов «cookie»

Мы используем файлы cookie для улучшения Вашего пользовательского опыта. Наше уведомление о файлах cookie описывает, какие файлы cookie мы используем, почему мы их используем и как Вы можете найти больше информации о них. Пожалуйста, подтвердите свое согласие на использование файлов cookie для аналитики. Если Вы не согласны, Вы все равно можете использовать наш веб-сайт с ограниченным пользовательским интерфейсом.

Functional Cookies

Analytics Cookies