Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
    18. اللغة العربية
    19. Български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
Search
×

Wyniki wyszukiwania

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

Pallet Pool, EC (PALLET POOL)

Product Image

POBIERZ NATYCHMIASTOWĄ DOPASOWANĄ OFERTĘ NA DOWOLNĄ MASZYNĘ HAAS

UZYSKAJ WYCENĘ


6-stanowiskowy zespół palet

    TYLKO W WALUCIE CNY
Produkcja wielkoseryjna, praca bez nadzoru
  • 6+1 Stanowiska
  • 400 mm Rozmiar palety
Twoja przeglądarka nie obsługuje wideo HTML5.

* Dostępny do zamówienia wyłącznie z nowym EC-400. 

  • Przegląd
  • Szczegóły
  • Wyślij informacje

Nasz 6-stanowiskowy zespół palet do EC-400 jest idealny do produkcji wielkoseryjnej lub obróbki wysoko-mieszanej / małoseryjnej. Palety można planować indywidualnie zgodnie z wymaganiami dotyczącymi priorytetu i kolejności, umożliwiając obróbkę części o wysokim priorytecie jako pierwszych lub częściej. Wypełnione palety są automatycznie zwracane do miejsca przechowywania lub mogą być sekwencjonowane do chronionej stacji operatorskiej w celu natychmiastowego rozładunku i ponownego załadunku.

UWAGA: Wymaga opcjonalnego mocowanego bocznie urządzenia do wymiany narzędzi 50+1 lub 100+1. Zespół palet musi być zakotwiczony, aby mógł pracować prawidłowo. Niedostępny do instalacji samodzielnej. 

  • W pełni zintegrowane rozwiązanie do w pełni zautomatyzowanej produkcji
  • 6 miejsc składowania + 1 stanowisko obróbkowe
  • 7 palet łącznie: 2 palety maszynowe + 5 palet dodatkowych
  • maksymalna ładowność na paletę − ponad 500 lb (obrabiany przedmiot + uchwyt roboczy) 
  • Łatwy interfejs w systemie Haas Control
  • Dedykowana stacja załadunku/rozładunku
  • Model 3D (ZIP)
  • Instrukcja instalacji
  • Schemat
  • Instrukcja obsługi

Zespół palet EC-400: przegląd

Opcja zespołu palet dostępna w poziomych centrach frezarskich Haas serii EC jest przeznaczona do wielkoseryjnej pracy bez nadzoru. Dzięki możliwości przypisania konkretnego programu części do każdej palety to rozwiązanie produkcyjne doskonale nadaje się również do produkcji wysoko-mieszanej/małoseryjnej. Przy każdym wprowadzeniu palety do obszaru obróbki system sterowania automatycznie wywoła przypisany program części.

Specyfikacje zespołu palet

  CALE JEDN. METRYCZNE
Liczba stacji 6 + 1 6 + 1
Liczba palet (obejmuje 2 palety z maszyny)
7
7
Długość palety
15,7 cala 400 mm
Szerokość palety
15,7 cala
400 mm
Maksymalne ładowanie palet
500 lb
226,8 kg
Maksymalna średnica części (uchwyt roboczy + obrabiany przedmiot) 22 cali
559 mm
Maksymalna wysokość części (uchwyt roboczy + obrabiany przedmiot) 35 cali 889 mm

Tabela planowania palet

Interfejs tabeli planowania palet

Uproszczona tabela planowania palet (PST) umożliwia kontrolowanie funkcji planowania palet na pojedynczym ekranie. Palety można planować indywidualnie zgodnie z wymaganiami dotyczącymi priorytetu i kolejności.

  • Każda paleta oznaczona jest numerem (od 1 do 6), a każde miejsce składowania w obrębie zespołu palet i obrabiarki jest oznaczone literą (od A do H). Miejsca składowania nie zmieniają się, ale numery identyfikacyjne palet przemieszczają się, co umożliwia szybkie zlokalizowanie palety w konkretnym momencie. Przezroczyste cyfry wskazują miejsce przeznaczenia palety podczas ruchu zespołu palet.
  • Kolumna KOLEJNOŚĆ ŁADOWANIA wskazuje zaplanowany priorytet każdej palety. Aby zaplanować palety, należy nacisnąć przycisk Planowanie palet na stanowisku ładowania zespołu palet; można również nacisnąć klawisz F2, gdy wybrana paleta jest podświetlona w PST, lub po prostu wprowadzić numer konkretnej palety w kolumnie KOLEJNOŚĆ ŁADOWANIA.
  • Zaznaczyć kolumnę NAZWA PROGRAMU dla palety, a następnie nacisnąć przycisk ENTER, aby przejść do listy programów i wybrać program, który ma być uruchamiany przy każdym załadunku tej palety w maszynie.
  • Jednodotykowe klawisze funkcyjne w PST upraszczają wykonywanie typowych zadań podczas obsługi maszyny.
    • Nacisnąć przycisk ZMIEŃ, aby załadować zaznaczoną paletę do maszyny i uruchomić przypisany do niej program.
    • Nacisnąć przycisk WSTAW, aby uruchomić aktywny program. Ten przycisk uruchamia cykl w „Trybie palety”. Tryb palety zinterpretuje kod M199 jako „załadowanie kolejnej zaplanowanej palety i uruchomienie przypisanego do niej programu” (patrz poniżej).
    • Nacisnąć klawisz F2, aby zaplanować zaznaczoną paletę.
    • Nacisnąć klawisz F3, aby wysłać paletę na stanowisku ładowania (półka A) do pustego stanowiska w zespole palet.
    • Nacisnąć klawisz F4, aby przenieść zaznaczoną paletę na stanowisko ładowania (półka A).

Stworzyliśmy nowy kod M przeznaczony do automatycznych zmieniaczy palet. M199 zwykle używany jest pod koniec programu. Kiedy program jest aktywowany poprzez naciśniecie [CYCLE START] w trybie pamięci, to kod M199 działa dokładnie w ten sam sposób, co kod M30 (Koniec programu i ponowne uruchomienie). Jednak jeśli program jest aktywowany poprzez naciśnięcie [INSERT], podczas gdy wyświetlona jest Tabela planowania palet (TRYB PALETY), kod M199 nakaże zmianę palety do załadowania kolejnej zaplanowanej palety, a następnie uruchomi program powiązany z tą paletą. Dzięki temu operator może rozpocząć obróbkę dowolnej palety, a nawet uruchomić program od miejsca zatrzymania i kontynuować obróbkę bez przerwy przez czas przewidziany w planie dla palety.

Porozmawiaj z nami

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o tym, jak nowa maszyna firmy Haas może ożywić Twoje produkty, przekaż nam swoje dane kontaktowe.

Loading
Recently Updated

EC-400 i ZESPÓŁ PALET


Całkowicie nowy EC-400, zaprojektowany do produkcji wielkoseryjnej i pracy bez nadzoru. EC-400 warto połączyć z naszym 6-stanowiskowym zespołem palet, by zwiększyć wydajność produkcji do maksimum.

Uwaga: Palety nie są kompatybilne z wcześniejszą generacją EC-400.
 

Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi, opłatami instalacyjnymi pobieranymi przez partnera handlowego i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może różnić się od przedstawionego.
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
Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.
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
  • Tabela zgodności stołów obrotowych
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
Używamy plików cookie, aby poprawiać środowisko użytkownika. Nasze powiadomienie o plikach cookie opisuje, których plików cookie używamy, dlaczego ich używamy oraz jak możesz uzyskać więcej informacji o plikach cookie. Potwierdź zgodę na użycie analitycznych plików cookie. Jeśli nie wyrazisz zgody, możesz nadal korzystać z naszej witryny internetowej, ale środowisko użytkownika może być pogorszone.

Manage Settings

Powiadomienie o plikach cookie

Używamy plików cookie, aby poprawiać środowisko użytkownika. Nasze powiadomienie o plikach cookie opisuje, których plików cookie używamy, dlaczego ich używamy oraz jak możesz uzyskać więcej informacji o plikach cookie. Potwierdź zgodę na użycie analitycznych plików cookie. Jeśli nie wyrazisz zgody, możesz nadal korzystać z naszej witryny internetowej, ale środowisko użytkownika może być pogorszone.

Functional Cookies

Analytics Cookies