Haas가 만든 단일한 액세스 포인트에서 Haas 기계의 작동 방법과 프로그램을 학습하고 Haas 제어장치의 동력과 기능을 최대한 활용할 수 있도록 해 줄 모든 자료를 확인할 수 있습니다. 조작자 인증 과정, 설명서, 교육 문서, 동영상 등을 바로 여기에서 확인하십시오.
Haas 인증을 받아 자격 있는 CNC 운용자로서 업계에서 돋보이거나 팀이 CNC 기계를 적절하고 안전하게 운영하는 데 필요한 기술을 갖도록 보장할 수 있습니다. 당사의 온라인 CNC 인증 프로그램은 귀하나 귀하의 직원에게 기본적인 CNC 기계 운영에 필요한 지식과 기술을 제공합니다.
Haas 선반 조작자 설명서에는 학생, 교사, 모든 기공사를 위한 훌륭한 자료인 프로그래밍 단원이 포함되어 있습니다. 기본 프로그래밍 외에도 프로그램 편집, 인선 보정, 고정 사이클, 하위 프로그램, 그리고 Y축 가공에 대한 고급 프로그래밍 기술에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. G 코드 및 M 코드 전체 목록과 전체 설명 및 프로그래밍 예제도 있습니다.
Haas 밀 조작자 설명서에는 학생, 교사, 모든 기공사를 위한 훌륭한 자료인 프로그래밍 단원이 포함되어 있습니다. 기본 프로그래밍 외에도 프로그램 편집, 도구 및 워크 오프셋, 고정 사이클, 하위 프로그램 등에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. G 코드 및 M 코드 전체 목록과 전체 설명 및 프로그래밍 예제도 있습니다.
G-코드란?
이 TOD에서 G 코드의 기본 사항을 알아보십시오. 이 동영상는 G 코드 언어를 효율적으로 사용하는 데 필요한 G 및 M 코드의 기본 사항과 일반 조직에 대해 알려드릴 것입니다.
밀 또는 선반: M/L
동영상 길이: 6:18
CNC 밀에서 바이스를 정사각 설정하고 표시하는 방법
초급 기술 세트. 이 기술은 기공사가 기계 축에 맞게 공작물을 정렬하는 데 있어 중요합니다. 이것은 처음 봐야 할 오늘의 팁입니다.
밀 또는 선반: 밀
동영상 길이: 8:01
조정 방법 공구 길이와 공작물 워크 오프셋 설정
이 오늘의 팁에서는 기공사에게 공구 길이를 프로그래밍하고 G 코드 프로그램에 수동으로 워크 오프셋을 입력하는 방법을 알려드립니다. 이것은 꼭 봐야 할 동영상입니다!
밀 또는 선반: 밀
동영상 길이: 12:00
에지 파인더와 인디케이터를 이용하여 공작물 오프셋을 설정하는 방법
초급 기술 세트. 이 기술은 기공사가 공작물 모서리에서 데이터/공작물 좌표를 확립하는 데 중요합니다. 이것은 두 번째로 봐야 할 TOD입니다.
밀 또는 선반: 밀
동영상 길이: 10:22
인디케이터를 이용하여 수동으로 보어 또는 구멍을 픽업하는 방법
초급 기술 세트. 이 기술은 기공사가 구멍의 중앙부터 데이터/공작물 좌표를 확립하는 데 중요합니다. 이것은 세 번째로 봐야 할 TOD입니다.
밀 또는 선반: 밀
동영상 길이: 7:43
Haas의 단일 블록 기능을 이용한 재앙 예방
'단일 블록' 기능을 사용하면 기공사가 프로그램 확인 목적으로 한 번에 한 라인씩 프로그램을 실행할 수 있습니다. 이 기능은 단일 라인 확인 프로세스를 기반으로 ‘충돌’의 가능성을 줄입니다.
밀 또는 선반: 밀
동영상 길이: 4:28
MDI 프로그램을 메모리로 쉽게 전환하는 방법
CNC에 대한 모든 프로그램은 ‘파일’입니다. MDI 프로그램 기능을 사용하면 기공사가 단순한 명령을 Haas 제어장치에 쓸 수 있습니다. 이 TOD에서는 그 단순한 명령들을 나중에 사용할 수 있도록 메모리의 파일에 저장하는 방법을 알려드립니다.
밀 또는 선반: M/L
동영상 길이: 2:13
신속하고 용이한 CNC 프로그램 복사
기존 CNC 프로그램을 빠르게 복사하는 방법 알아보기
밀 또는 선반: M/L
동영상 길이: 1:06
Haas CNC 프로그램을 빠르고 쉽게 백업하는 방법
어떤 컴퓨터이든 항상 데이터를 백업해야 합니다. 이 TOD에서는 기공사가 프로그램을 간편하게 백업하는 방법을 알려드립니다.
밀 또는 선반: M/L
동영상 길이: 3:49
Haas 제어장치의 화면 스크린샷 찍는 방법
기공사가 서비스 또는 애플리케이션 문제 해결 등 제어 화면의 '사진 촬영'을 해야 할 이유가 많이 있습니다. 이 TOD에서는 스크린샷을 만드는 방법을 알려드립니다.
밀 또는 선반: M/L
동영상 길이: 3:39
Haas VMC에서의 인치 모드 탭 프로그래밍
이 TOD에서는 기공사에게 ‘인치법’ 모드에서 탭핑 주기를 프로그래밍하는 방법을 알려드립니다.
밀 또는 선반: 밀
동영상 길이: 7:25
Haas VMC에서 메트릭 모드로 탭 프로그램하기
이 TOD에서는 기공사에게 ‘미터법’ 모드에서 탭핑 주기를 프로그래밍하는 방법을 알려드립니다.
밀 또는 선반: 밀
동영상 길이: 7:27
G47을 통해 간편해진 CNC 각인 작업
이 TOD는 G47 각인 주기를 사용하여 각인하는 방법에 대해 설명합니다.
밀 또는 선반: 밀
동영상 길이: 4:04
G71 및 G72 선반 러핑 사이클(roughing cycles)에 대한 신속한 고장진단
이 TOD는 솔루션과 선반 황삭 주기 중에 발생할 수 있는 경보의 문제 해결 방법을 제공합니다.
밀 또는 선반: L
동영상 길이: 6:35
Haas 프로브 문제해결, 1부
이 TOD는 검사 문제의 일반적인 근본 원인과 기계를 백업 및 가동하는 방법에 대해 설명합니다.
밀 또는 선반: 밀
동영상 길이: 7:39
Haas 프로브 문제해결, 2부
이 TOD는 더 많은 프로브 문제 해결 팁에 대해 설명합니다.
밀 또는 선반: 밀
동영상 길이: 6:59
헝클어진 칩이 공구 주위에 감깁니까? 마크 테리베리가 솔루션을 가지고 있습니다!
이 TOD는 절삭 공구에 칩이 쌓이는 문제에 대해 설명합니다. 이 동영상는 Haas가 만든 솔루션과 공구에 칩이 없도록 하기 위한 제안을 알려드립니다.
밀 또는 선반: M/L
동영상 길이: 4:22
Haas CNC를 이용하여 절삭 경로와 클램프 위치 표시
이 TOD는 까다로운 공작물 설치 시 토우 클램프 위치를 잡는 간편한 방법을 시연합니다. 또한 기공사의 공구박스를 위한 매우 유용한 공구를 만드는 방법을 알려드립니다.
밀 또는 선반: 밀
동영상 길이: 6:55
G98 및 G99을 이용한 고정 사이클 동작
이 TOD는 ‘공기 차단을 하지 않는’ 방법과 특장점 간에 복귀 평면을 설정하는 방법을 설명하여 발생할 수 있는 충돌을 방지하고, 효율적으로 프로그래밍하는 방법을 알려드립니다.
밀 또는 선반: 밀
동영상 길이: 7:49
G84 탭핑 사이클을 이용한 펙 탭핑
이 TOD는 펙 탭핑이 무엇인지와 Haas 밀로 펙 탭핑을 하는 방법에 대해 설명합니다.
밀 또는 선반: 밀
동영상 길이: 3:11
설정 130 CNC 밀링을 이용한 신속한 탭핑
이 TOD는 이송하는 것보다 더 빠르게 탭형 구멍에서 후진하여 소중한 사이클 시간을 절약할 수 있는 방법을 보여줍니다.
밀 또는 선반: 밀
동영상 길이: 4:01
Haas의 M30 계수기를 이용하여 공작물을 쉽게 계수하는 방법
이 TOD는 제어장치에서 M30 카운터를 사용하여 완성된 총 공작물 수를 표시하는 방법에 대해 설명합니다.
밀 또는 선반: M/L
동영상 길이: 4:23
G47을 이용하여 연속 일련번호를 쉽게 각인하는 방법
이 TOD는 일련번호 각인하는 방법을 설명합니다.
밀 또는 선반: 밀
동영상 길이: 3:32
간편한 실린더형 각인 및 가공: G47/G107 사용 CAM 필요 없음.
이 TOD는 실린더형 매핑 기능과 로터리를 사용하여 실린더형 가공품 주위에 2D 피쳐를 감싸는 방법을 설명합니다.
밀 또는 선반: 밀
동영상 길이: 4:44
Haas 제어장치 홈 화면을 맞춤화하여 필요한 정보 얻기
이 TOD는 원하는 정보를 표시하도록 Haas 제어장치의 타이머 및 카운터 섹션을 맞춤화하는 방법을 설명합니다.
밀 또는 선반: M/L
동영상 길이: 3:53
공구 프리-스테이징을 이용한 Haas 밀 사용시간 절약!
이 TOD는 사전 탑재 도구를 사용하여 측면 장착 공구 교환장치로 귀중한 사이클 시간을 절약하는 방법을 보여줍니다.
밀 또는 선반: 밀
동영상 길이: 3:24
Haas CNC가 도구를 가져오도록 하십시오! 세컨드 홈 옵션.
이 TOD는 Haas 제어장치에서 두 번째 홈 옵션을 설정하는 방법을 설명합니다.
밀 또는 선반: 밀
동영상 길이: 2:50
Haas 제어장치의 단축키 프로그래밍
이 TOD는 손으로 쓸 때 드는 귀중한 시간과 추가 키 스트로크를 절약하는 몇 가지 프로그래밍 요령을 보여줍니다.
밀 또는 선반: M/L
동영상 길이: 2:33
라이브 툴을 Haas 선반에 적절히 설치하는 방법
Haas 선반에 BOT, 축, 래디얼 라이브 툴을 설정하는 방법에 대해 알아보십시오. 광범위한 동영상!
밀 또는 선반: L
동영상 길이: 13:18
기계가공의 마술: G68을 이용한 공작물 회전
이 TOD는 좌표 회전 및 확대 축소 옵션을 사용하여 공작물 설정을 단순화하는 방법을 보여줍니다.
밀 또는 선반: 밀
동영상 길이: 4:11
픽스처 및 로터리에 닿지 않도록 공구 교환장치의 위치를 지령하는 방법
이 TOD는 안전한 공구 교환 위치를 만들기 위해 별칭 코드를 사용하여 비용이 많이 드는 오류를 방지하는 방법을 보여줍니다.
밀 또는 선반: 밀
동영상 길이: 5:43
Haas 제어장치에서 확인하고자 하는 축을 표시합니다.
이 TOD는 선반의 제어 화면을 맞춤화하여 원하는 모든 축을 표시하는 방법을 보여줍니다.
밀 또는 선반: L
동영상 길이: 2:29
매크로 사용 시의 리미팅 블록 선독
이 TOD는 Haas 제어장치에서 매크로를 사용할 때 알아야 할 가장 중요한 사항을 설명합니다.
밀 또는 선반: M/L
동영상 길이: 5:15
용이한 자신만의 맞춤형 M 및 G 코드 생성
이 TOD는 기공사가 프로그래밍하는 동안 시간을 절약하기 위해 '별칭' G와 M 코드를 사용하는 방법과 이유에 대해 설명합니다
밀 또는 선반: M/L
동영상 길이: 4:39
인서트 드릴을 보링 바로 사용하십시오! 1개의 도구로 두 가지 작업!
이 TOD는 인덱서블 드릴을 드릴과 보링 바로 사용하여 설치 시간과 도구를 절약할 수 있는 간단한 선반 요령을 보여줍니다.
밀 또는 선반: M/L
동영상 길이: 2:00
Haas 프로브를 이용하여 공작물 오프셋과 각도를 신속하게 픽업하는 방법
이 TOD는 Haas 프로브를 통해 워크 오프셋과 각도를 선택하는 방법을 보여줍니다. 이 방법은 공작물 설치 시 귀중한 시간을 절약하는 데 도움이 됩니다.
밀 또는 선반: 밀
동영상 길이: 8:02
Haas 로터리를 원점으로 신속하게 푸는 방법
이 TOD는 회전 장치로 가공할 때 빠른 역회전 기능을 활용하여 귀중한 사이클 시간을 절약하는 방법을 알려줍니다.
밀 또는 선반: 밀
동영상 길이: 2:57
DWO/TCPC를 이용하여 3+2 및 5축 가공 단순화하기
이 TOD는 다이내믹 워크 오프셋 및 공구 중심점 제어장치 기능을 사용하여 4축 및 5축 프로그램을 단순화하는 방법을 보여줍니다.
밀 또는 선반: 밀
동영상 길이: 4:57
Haas에서 직각 헤드를 설정하는 방법: G17, G18, G19에 대한 설명
이 TOD는 서로 다른 평면과 각도에서 직각 헤드로 드릴링 및 탭핑하는 방법을 설명합니다.
밀 또는 선반: 밀
동영상 길이: 13:55
Haas에서 자신의 크리스마스 선물을 가공해보세요
이 TOD는 Haas 기계로 만들 수 있는 재미 있는 크리스마스 선물 아이디어를 보여줍니다.
밀 또는 선반: 밀
동영상 길이: 4분 21초