긴 이동거리, 대용량, 베드형 밀
때로는 큰 기계가 필요합니다. Haas VS 시리즈 큰 프레임, 베드형 수직 머시닝 센터는 모든 대규모 생산 요구를 처리하는 데 필요한 초대형 이동거리와 초대형 용량을 제공합니다.
Haas VS 시리즈 VMC는 항공 우주, 대체 에너지, 석유 및 가스 산업에서 발견되는 큰 공작물을 처리하는 데 필요한 긴 이동거리와 무거운 절삭 용량을 제공합니다. 전폭적으로 지원되는 X축 이동거리는 큰 공작물, 무거운 고정장치, 대형 회전 테이블 및 트러니언을 쉽게 처리합니다.
테이퍼
축
RPM
공구 용량
VS 시리즈 VMC에는 Haas에서 제작한 2단 기어박스가 특장점인 신뢰할 수 있고, 현장에서 입증된 7500rpm 50 테이퍼 스핀들이 장착되어 있어 중절삭을 위한 넓은 일정한 동력 범위와 올바른 저속 토크를 제공합니다.
까다로운 응용 장치와 더 높은 피삭재 제거율을 위해 7500rpm 및 10,000rpm의 고성능 스핀들 옵션을 사용할 수 있습니다. 이 스핀들의 특장점은 RPM 범위 전체에서 더 높은 동력을 제공하는 60hp 벡터 드라이브 시스템입니다. 모든 Haas 스핀들과 기어박스는 품질과 성능을 위해 당사의 남부 캘리포니아 제조 시설에서 자체 설계 및 제작합니다.
공구 용량 필요는 작업 또는 공정에 따라 다를 수 있습니다. VS 시리즈 초대형 VMC에는 Haas 제작 50+1 측면 장착 공구 교환장치가 기본으로 제공됩니다. 이 견고하고 안전하고 신뢰할 수 있는 디자인은 긴 수명과 유지 보수가 필요 없는 작동을 보장하기 위해 내부에서 제조됩니다.
더 많은 공구가 필요할 경우 백업 툴링 또는 여러 작업용 공구 설정을 위한 많은 위치를 제공하는 120개의 선택적 공구 체인 스타일 공구 교환장치가 제공됩니다. 고생산량 및 연장형 공작물 작업 또는 대량 혼합, 저생산량 가공을 위한 완벽한 선택입니다.
새로운 Haas 큰 프레임 밀을 만들 준비가 되셨습니까?
이제 고객님의 공장에 적합한 기계를 찾아보고 가장 좋은 옵션과 기능을 추가하여 고객님만의 기계를 만들어 보세요.