美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.
人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.
* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.
Haas ST 시리즈 고성능 터닝 센터는 처음부터 쉬운 설치, 극도의 견고함, 높은 열 안정성을 제공할 수 있도록 설계되었습니다. ST-10은 굉장히 작은 바닥면적을 가지고 있지만 넉넉한 공작물 가공범위를 제공합니다. 이 기계는 동급 제품 중 가격 대비 최고의 성능과 품질을 제공합니다.
당사의 V 모델은 중국 시장 전용으로 가장 저렴한 가격으로 제공하는 베스트셀러 ST 모델의 특별한 구성으로, Haas 품질, 성능 및 가치를 직접 경험할 수 있습니다.
복잡한 공작물은 넉넉한 이동거리와 작은 바닥면적을 갖춘 ST-10에 가장 적합합니다. 여기에서 프로펠러 샤프트가 중앙 사이를 회정하고 있는 것을 보실 수 있습니다. 길이 대 직경 비율이 거의 10:1이라는 수치에도 불구하고 ST-10의 놀라운 강성 덕분에 이송/속도를 낮출 필요 없이 미러 마감을 달성했습니다.
Swing Diameter | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
최대 공작물 직경 | 16.5 in | 419 mm |
웻지 상 | 16.5 in | 419 mm |
Capacities | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
척 크기 | 6.5 in | 165 mm |
최대 절삭 직경(터릿에 따라 다름) | 12.0 in | 305 mm |
최대 절삭 길이(공작물 고정에 따라 다양) | 16.0 in | 406 mm |
봉재 이송용량 | 1.75 in | 44 mm |
이동거리 | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
X축 | 7.9 in | 200 mm |
Z축 | 16.0 in | 406 mm |
Feedrates | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
X에서 급속 | 1200 ipm | 30.5 m/min |
Z에서 급속 | 1200 ipm | 30.5 m/min |
Axis Motors | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
최대 스러스트 X | 3300 lbf | 14679 N |
최대 스러스트 Z | 3300 lbf | 14679 N |
Spindle | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
주축단 | A2-5 | A2-5 |
드라이브 시스템 | Direct Speed, Belt Drive | Direct Speed, Belt Drive |
최대 정격 | 15.0 hp | 11.2 kW |
최대 속도 | 6000 rpm | 6000 rpm |
최대 토크 | 75.0 ft-lbf @ 1300 rpm | 102.0 Nm @ 1300 rpm |
스핀들 구멍 ø | 2.31 in | 58.7 mm |
Turret | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
공구 수 | 12-Station BOT | 12-Station BOT |
OD와 ID 공구 비교 | Any Combination (will vary with turret) | Any Combination (will vary with turret) |
보링 바 후면 안전거리(터렛 뒤부터) | 0.75 in | 19.1 mm |
일반 | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
절삭유 탱크 용량 | 30 gal | 114 L |
Air Requirements | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
공기 필요 | 4 scfm @ 100 psi | 113 L/min @ 6.9 bar |
인라인 에어 호스 | 3/8 in | 3/8 in |
커플러(공기) | 3/8 in | 3/8 in |
기압 최소 | 80 psi | 5.5 bar |
Dimensions - Shipping | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
국내용 팰리트 | 123 in x 73 in x 80 in | 312 cm x 185 cm x 203 cm |
수출용 팰리트 | 123 in x 73 in x 80 in | 312 cm x 185 cm x 203 cm |
*Haas 기계는 220VAC 전력에서 작동하도록 고안되었습니다. 선택형 내부 고전압 변압기(380 - 480VAC)가 데스크톱 밀, CL-1 및 CM-1을 제외한 모든 모델에 대해 제공됩니다.
참고:이 선택형 고전압 내부 변압기는 현장 설치되지 않습니다. 기계와 함께 주문해야 합니다.
새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.
모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 벤더 설치 수수료, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.